Publier vos produits
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone
Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone

    Ngernma Translucent Natural Stone LumiStone

    Traduit par Google,
    La beauté des dalles de pierre naturelle translucide LumiStone est une nouvelle dimension dans les dalles de pierre naturelle à travers lesquelles la lumière peut pénétrer grâce à une technique de fabrication unique qui peut trancher des pierres naturelles telles que le granit, le marbre et l'onyx aussi minces que 3, -5 mm. peut ensuite être épissé sur le matériau de support, qui est de 8 à 12 mm. verre épais, faisant du granit et du marbre qui n'ont jamais été translucides auparavant. Il est translucide et rend en même temps la pierre d'onyx déjà translucide plus translucide, ce qui permet au motif de pierre de se démarquer encore plus. Les dalles de pierre naturelle translucide LumiStone sont idéales pour décorer n'importe quelle pièce. À l'intérieur du bâtiment pour créer du luxe et de l'unicité
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ngernma_Translucent_Natural_Stone_LumiStone
    • Famille de produitsWall Finishes
    • Groupe de produitsTranslucent Natural Stone
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-03-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)15
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    • Poids net (Kg)108
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Numéro OmniClass23-15 15 19
    • Titre OmniClassWall Coverings

    Disponibilité de la région

    Asie