Publier vos produits
TYPE1820-ST004 (cladding/wall/facade)
TYPE1820-ST004 (cladding/wall/facade)
TYPE1820-ST004 (cladding/wall/facade)
TYPE1820-ST004 (cladding/wall/facade)
TYPE1820-ST004 (cladding/wall/facade)
TYPE1820-ST004 (cladding/wall/facade)
TYPE1820-ST004 (cladding/wall/facade)
    NICHIHA

    TYPE1820-ST004 (cladding/wall/facade)

    Traduit par Google,
    Les panneaux de la série Nichiha EX sont des produits de particules de bois fibreux liés au ciment qui sont pressés avec une texture de surface. Ils sont coupés à une longueur standard de 3030 mm ou 1820 mm avec une largeur de couverture effective de 455 mm et une épaisseur nominale de 16/18/21 mm. Les bords horizontaux du panneau sont usinés avec un profil à rainure et languette complémentaire. Pour les panneaux de 1820 mm, les bords verticaux ont également un profil à rainure et languette. Une bande d'étanchéité compressible est collée sur la languette, ce qui permet aux panneaux de s'emboîter parfaitement pour former un joint résistant aux intempéries. Les panneaux ont été préfinis à l'aide d'un processus de peinture multicouche durable pour simuler une gamme de finitions texturées. Il existe une gamme d'accessoires de couleur assortie, notamment des coins externes préformés, des joints d'étanchéité, divers accessoires métalliques tels que des garnitures et des kits de peinture de retouche pour accélérer l'installation et améliorer la finition et l'apparence du projet.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.type1820-st004
    • Famille de produitsEX Series 1820
    • Groupe de produitsSTONE
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)455
    • Largeur (mm)1820
    • Profondeur (mm)16
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie