Publier vos produits
Excel Electric Group - Cable Tray System

Excel Electric Group - Cable Tray System

Traduit par Google,

Le plateau Excel EZ-Fit est fabriqué en acier de 0,7 à 1,0 mm dans des tailles de 50 à 900 mm de largeur. Comme pour nos corps de goulottes, les plus grandes largeurs sont entaillées avec des rainures de renforcement. Chaque taille de la gamme est prise en charge par la disponibilité d'une gamme complète de raccords. Les coupleurs intégrés assurent le temps de fixation le plus rapide possible – sans besoin de coupleurs ou de bornes de terre.

Spécification
  • Measurements:
    Height : 25, 50 mm
    Width  : 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.Excel_Electric_Group_Cable_Tray
  • Famille de produitsExcel Electric Group
  • Groupe de produitsRevit Libraries (.rvt)
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2021-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enIrlande
  • Fabriqué enIrlande
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC000047
  • Nom ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Nom UNSPSCCable accessories
  • Code UNSPSC26121630
  • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Description de l'Uniclass 2015Cable management and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 19
  • Titre OmniClassElectrical Cable Trays
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution