Publier vos produits
Allround Cable Ladders
Allround Cable Ladders
Allround Cable Ladders

    Allround Cable Ladders

    Traduit par Google,

    Les rails latéraux des échelles à câbles Allround sont constitués de profilés tubulaires fermés ovales et comblent ainsi idéalement l'espace entre les échelles à câbles classiques et les échelles à câbles à grande portée.

    Ils sont utilisés pour les installations industrielles et de bâtiment à l'intérieur et à l'extérieur. La résistance mécanique élevée, obtenue grâce à une utilisation optimisée des matériaux et des échelons soudés, permet une énorme capacité de charge avec de grandes distances de montage.

    Les accessoires complets du système, y compris le matériel de montage, permettent la pose et l'acheminement verticaux et horizontaux des câbles et des lignes.

    Contient une échelle de câbles polyvalente : KRC, KRO

    Spécification
    • Measurements:
      Height : 60 mm
      Width  : 100 - 1000 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Niedax_Allround_Cable_Ladders
    • Famille de produitsNiedax
    • Groupe de produitsRevit Libraries (.rvt)
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-10-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000854
    • Nom ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Nom UNSPSCCable accessories
    • Code UNSPSC26121630
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Description de l'Uniclass 2015Cable management and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution