Publier vos produits
Walkable Cable Trays

Walkable Cable Trays

Traduit par Google,

Le système est créé comme un produit innovant pour le routage des supports pour une utilisation grossière dans la production de carrosseries dans l'industrie automobile. Avec les épaisseurs de matériau spécifiques à l'application des composants les plus importants en 1,5 mm ou 2,0 mm, une hauteur latérale de 60 mm, 100 mm, 110 mm et de nombreux accessoires, l'utilisation du système BKS est également adaptée à d'autres secteurs de la construction d'installations .

Chemins de câbles confinés : RSUS, RSSUP, RSSKP, RSQLS, RSBS

Spécification
  • Measurements:
    Height : 60, 100, 110 mm
    Width  : 100 - 600 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.Niedax_Walkable_Cable_Trays
  • Famille de produitsNiedax
  • Groupe de produitsRevit Libraries (.rvt)
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2023-08-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC000047
  • Nom ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Nom UNSPSCCable accessories
  • Code UNSPSC26121630
  • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Description de l'Uniclass 2015Cable management and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 19
  • Titre OmniClassElectrical Cable Trays
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution