Publier vos produits
Cable Ladder System
Cable Ladder System

    Cable Ladder System

    4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Les échelles de câbles sont idéales pour installer de grands volumes de câbles électriques à usage intensif. Le long espacement des échelons signifie une pleine capacité d'air libre des câbles. Un flux de courant plus élevé peut être obtenu avec la même section de câble. La surchauffe et l'endommagement consécutif des câbles sont évités.
    La nouvelle forme du rail latéral permet des charges de câble plus élevées à des portées de support similaires, la perforation continue dans les rails latéraux garantit un montage facile des raccords. Les câbles peuvent être installés et fixés aux échelons à l'aide de colliers de serrage appropriés.
    Les échelles à câbles Niedax peuvent être fendues ensemble pour minimiser les besoins en volume de transport et de stockage.

    Contient des échelles de câbles : KL

    Spécification
    • Measurements:
      Height : 60, 100 mm
      Width  : 200 - 600 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Niedax_Cable_Ladders
    • Famille de produitsNiedax
    • Groupe de produitsRevit Libraries (.rvt)
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-07-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000854
    • Nom ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Nom UNSPSCCable accessories
    • Code UNSPSC26121630
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Description de l'Uniclass 2015Cable management and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution