Publier vos produits
CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type
Niinuma

CLAIR High-Bay LED Lamp, TU Series, Pendant Type

Traduit par Google,
Convient pour être suspendu au plafond, le pilote LED peut être attaché ensemble ou séparé de l'unité de lampe. Objet BIM hébergé Autodesk® Seek, publié par Courtesy BIMobject®
Spécification
  • Beam Angle: 50 deg Lens (400/700/1000), 80 deg Lens (250/400/700) Country: Japan Dimension: 164 mm × 300 mm, 247 mm × 300 mm, 315 mm × 300 mm, 430 mm × 300 mm Lamp Envelope: LED Lamp Type: Pendant Lamp Wattage: 50 W, 90 W, 150 W, 280 W Lens Type: Transparent Life Span: 50000 hr Luminous Intensity: 5500 lm, 10800 lm, 17100 lm, 32200 lm Manufacturer Product Line: TU Series Mounting Type: Ceiling Region: Asia
Spécifications techniques
  • Réference unique.CLAIR_TU
  • Famille de produitsCLAIR High-Bay LED Lamp
  • Groupe de produitsTU Series, Pendant Type
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enJapon
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCLampe
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Code UNSPSC391016
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Description de l'Uniclass 2015Lamps
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numéro OmniClass23-35 45 15
  • Titre OmniClassLamps