Publier vos produits
Moravia -  LED urban luminaire
Moravia -  LED urban luminaire
Moravia -  LED urban luminaire
    Lorelux

    Moravia - LED urban luminaire

    Traduit par Google,

    Éclairage public urbain et éclairage intérieur (uniquement pour suspension au plafond).

    Moravia, avec son look rétro, s'intègre parfaitement dans des contextes aux caractéristiques architecturales et paysagères particulières, éclairant avec élégance les places, les boulevards, les ronds-points, les centres-villes et les zones piétonnes.

    Le luminaire illumine délicatement l'espace environnant, créant un scénario fascinant. Il est disponible en deux versions : avec ou sans diffuseur en polycarbonate.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Moravia
    • Famille de produitsUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Groupe de produitsTHE classic COLLECTION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)255
    • Largeur (mm)590
    • Profondeur (mm)590
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)8.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures