Publier vos produits
Vieste -  LED urban luminaire
Vieste -  LED urban luminaire
Vieste -  LED urban luminaire
    Lorelux

    Vieste - LED urban luminaire

    Traduit par Google,

    Éclairage public urbain et éclairage intérieur (uniquement pour suspension au plafond).

    Vieste s'inspire de la forme classique du dôme, en la réinterprétant avec un design plus minimaliste et contemporain. Ses volumes pleins et doux sont idéaux pour mettre en valeur les quartiers, les places et les parcs de la ville avec un design à la fois classique et contemporain.

    Le montage suspendu caténaire le rend particulièrement adapté aux boulevards de la ville en remplacement des lampes à jupe traditionnelles.

    Vieste crée une atmosphère accueillante qui illumine efficacement l'environnement sans éblouir.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vieste
    • Famille de produitsUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Groupe de produitsTHE classic COLLECTION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)308
    • Largeur (mm)420
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures