Publier vos produits
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent
J-Block Vent / Wide Mount Vent

    J-Block Vent / Wide Mount Vent

    Traduit par Google,

    Notre produit le plus polyvalent, idéal pour les entrepreneurs et les travaux de revêtement extérieur, le conduit d'évacuation J-Block / Wide Mount peut être utilisé avec la bride J-Block incluse ou sans bride, comme simple conduit d'évacuation Wide Mount. Il s'installe au-dessus des conduits d'évacuation tels que ceux d'une sécheuse, d'une salle de bain, d'une cuisinière ou d'une hotte.

    • Convient aux revêtements extérieurs d'une épaisseur de 1/2 à 1 pouce.
    • Faites des économies grâce à une meilleure circulation de l'air et à la réduction des courants d'air.
    • Empêchez les oiseaux, les insectes, les rongeurs, les scorpions et autres d'entrer !
    • Maintien magnétique extérieur de la porte pour empêcher son claquement par temps venteux
    • Plus sûr que les conduits d'aération traditionnels grâce à une accumulation de peluches réduite.
    • Installation en quelques minutes, nettoyage en quelques secondes
    • Temps de séchage du linge réduit
    Spécification
    • Features & Specs

      • Accommodates 1/2 to 1 inch thick siding
      • 4” diameter
      • 6 7/8” width X 7 1/2” height
      • 12 inch long duct tube
      • Exclusive Dual Door design
      • UV resistant plastic
      • Reduces clothes drying time
      • Lowers dryer fire hazards
      • Fully closed design that excludes birds, rodents and insects
      • Easy installation
      • Low maintenance
      • Meets US Building Codes
      • Made in the USA
      • 1 year manufacturer warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.j-block-vent-wide-mount-vent
    • Famille de produitsVents
    • Groupe de produitsJ-Block Vent
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Code ETIMEC001148
    • Nom ETIMDuct mounted ventilator
    • Code Uniclass 2015EF_65_40
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation
    • Code CSI MasterFormat 201408 95 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vents