Publier vos produits
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent
Soffit/Eave Vent

    Soffit/Eave Vent

    Traduit par Google,

    La grille d'aération de soffite présente un design épuré qui empêche les abeilles et les guêpes d'y faire leur nid. Cette grille à double porte et double sortie s'installe au-dessus des conduits d'évacuation tels que ceux d'un sèche-linge, d'une salle de bain, d'une cuisinière ou d'une hotte.

    • Faites des économies grâce à une meilleure circulation de l'air et à la réduction des courants d'air.
    • Empêchez les oiseaux, les insectes, les rongeurs, les scorpions et autres d'entrer !
    • Plus sûr que les conduits d'aération traditionnels grâce à une accumulation de peluches réduite.
    • Installation en quelques minutes, nettoyage en quelques secondes
    • Temps de séchage du linge réduit
    Spécification
    • Features & Specs

      • 4 1/4” in diameter
      • 12 inch long snap fit duct tube (optional)
      • 8” width X 2 7/8” height X 6 1/2″ depth
      • Exclusive Dual Door design
      • UV resistant plastic
      • Reduces clothes drying time
      • Lowers dryer fire hazards
      • Fully closed design that excludes birds, rodents and insects
      • Easy installation
      • Low maintenance
      • Removable bottom panel for easy, tool-free cleaning
      • Up to 2009 International Mechanical Code
      • Stops backdrafts when used as a bathroom or dryer vent
      • 1 year manufacturer warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.soffit-eave-vent
    • Famille de produitsVents
    • Groupe de produitsSoffit Eave Vent
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Code Uniclass 2015EF_65_40
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation
    • Code CSI MasterFormat 201408 95 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vents