Publier vos produits
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent
Wide Mount Vent

    Wide Mount Vent

    Traduit par Google,

    Le No-Pest Vent® original – Le couvercle de ventilation le plus sûr et le plus efficace du marché

    Le système breveté No-Pest Vent® n'est pas une simple hotte de ventilation : c'est une solution complète pour la sécurité, l'efficacité et la protection. Conçu et fabriqué aux États-Unis en polypropylène haute résistance, ce couvercle de ventilation a été pensé pour résoudre les problèmes concrets que les modèles traditionnels ne prennent pas en compte.

    Pourquoi les propriétaires et les professionnels choisissent le No-Pest Vent® :

    Protection antiparasitaire optimale – Deux portes et un joint magnétique empêchent les oiseaux, les écureuils et les insectes d'entrer, éliminant ainsi les dommages coûteux et les nids insalubres.

    Bloque les courants d'air – Le clapet magnétique auto-obturant empêche l'air extérieur de pénétrer. Résultat : une buanderie plus fraîche en été et plus chaude en hiver, tout en réduisant les coûts de chauffage et de climatisation tout au long de l'année.

    Testé pour résister aux intempéries – Testé en laboratoire pour durer de 10 à 15 ans sous une forte exposition aux UV, surpassant largement les importations bon marché qui tombent en panne en seulement 3 à 5 ans.

    Avantage en matière de sécurité incendie – Grâce à son étanchéité, il a été démontré que le conduit d'évacuation éteint les incendies de sécheuse à l'intérieur de celui-ci avant qu'ils ne se propagent dans la maison.

    Améliore les performances du sèche-linge – Conçu pour une circulation d'air maximale, le système d'évacuation réduit la contre-pression, ce qui permet aux sèche-linge de fonctionner plus efficacement, de sécher le linge plus rapidement et de prolonger la durée de vie des appareils.

    Fabriqué aux États-Unis, qualité américaine – Moulé à partir de polypropylène haute résistance aux chocs stabilisé aux UV, provenant des États-Unis et soumis à un contrôle de qualité rigoureux.

    Quand commander avec le tube de conduit ou le collier ?

    Pour que votre installation soit rapide et sans tracas, choisissez l'option qui correspond le mieux à votre configuration :

    Commandez le conduit avec le tuyau de transition si l'évacuation de votre sèche-linge traverse directement le mur et qu'environ 12 pouces de conduit vous mèneront du tuyau de transition au couvercle de ventilation.

    Commandez le collier si votre conduit de sécheuse est plus long à l'intérieur du mur, encastré, ou si vous préférez éviter les travaux de découpe et d'ajustement. Le collier se glisse facilement sur votre conduit existant pour une connexion propre et sécurisée.

    Le système de protection complet

    Les grilles d'aération traditionnelles présentent des failles qui laissent entrer les nuisibles, provoquent des fuites d'air et se détériorent en quelques années seulement. La grille No-Pest Vent® élimine ces points faibles grâce à une conception brevetée et éprouvée sur le terrain qui protège votre maison de l'intérieur comme de l'extérieur.

    Installez-le une seule fois. Protégez votre maison pendant des années.

    Spécification
    • Features & Specs

      • Available in 4” and 6” diameter
      • 4 Inch Dimensions 6 7/8” width X 7 1/2” height
      • 6 Inch Dimensions 8 7/8” width X 9 1/2” height
      • Allows user to cover larger mounting area
      • 12 inch long duct tube (only available with 4” vent)
      • Exclusive Dual Door design
      • UV resistant plastic
      • Reduces clothes drying time
      • Lowers dryer fire hazards
      • Fully closed design that excludes birds, rodents and insects
      • Easy installation
      • Low maintenance
      • Meets US Building Codes
      • Made in the USA
      • 1 year manufacturer warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wide-mount-vent
    • Famille de produitsVents
    • Groupe de produitsWide Mount Vent
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Code Uniclass 2015EF_65_40
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation
    • Code CSI MasterFormat 201408 95 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vents