Publier vos produits
RCD - Round Cone Diffuser

RCD - Round Cone Diffuser

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,

Les diffuseurs à cône rond (RCD) combinent l’attrait visuel d’un design à cône rond avec une efficacité de diffusion d’air maximale. Le RCD offre un débit d'air réglable avec une variété de méthodes de réglage différentes permettant un équilibre parfait entre performance et économie.

Applications typiques

Idéalement adaptés aux applications de conduits exposés, les diffuseurs à cône rond offrent un motif horizontal fort, même sans plafond. Facilement réglable pour fournir des flux d'air horizontaux et verticaux, les performances du RCD peuvent être maximisées pour les applications de chauffage et de refroidissement. Des grilles de protection en option sont disponibles pour la protection des grilles dans les applications de gymnase.

Spécification
  • Construction Options

    • Material
      • Steel (RCD/RCDA/RCDE)
      • Aluminum (ARCD)
    • Cones
      • 3 (RCDE)
      • 4 (RCD, RCDA, ARCD)
    • Size
      • 6 in. to 36 in.
    • Core Options
      • 2 position adjustable (RCDE)
      • 3 position adjustable (RCD/ARCD)
      • Fully adjustable (RCDA)
    • Options
      • Wire guards
      • Damper
      • Equalizing grid
Spécifications techniques
  • Réference unique.rcd-round-cone-diffuser
  • Famille de produitsDiffusers
  • Groupe de produitsDiffusers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-29
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11
  • Titre OmniClassVentilation Diffusers