Publier vos produits
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
    Archivé

    N-PITA Channel

    This is available only Japan.

    Spécification
    • This is available only Japan.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.n-pita-channel
    • Famille de produitsN-PITA
    • Groupe de produitschannel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)910
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalGypse
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_52_38
    • Description de l'Uniclass 2015Gypsum plasterboards
    • Code CSI MasterFormat 201409 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
    • Numéro OmniClass23-13 19 00
    • Titre OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes