Publier vos produits
Vertical Louver 25mm x 50mm - WOODSPEC Feather Louver
Vertical Louver 25mm x 50mm - WOODSPEC Feather Louver
Vertical Louver 25mm x 50mm - WOODSPEC Feather Louver

    Vertical Louver 25mm x 50mm - WOODSPEC Feather Louver

    Traduit par Google,

    Utilisant de la poudre de bois recyclée et du plastique polystyrène avec sa propre technologie, il produit une texture similaire au bois naturel de haute qualité qui ne pourrait pas être obtenue avec un emballage de grain de bois conventionnel ou un revêtement en bois. Il s'agit d'une persienne d'arbre reconstruite avec une texture de bois naturel comme persienne (extérieur) et une résistance élevée aux intempéries qui peut être utilisée à long terme à l'extérieur. Nous avons préparé trois variations de couleurs qui correspondent au paysage ainsi qu'à l'harmonie avec la nature. Par tous les moyens, veuillez toucher "Feather Louver" et cocher "Difference".

    Caractéristiques du produit
    Bien qu'il s'agisse d'un arbre artificiel contenant de la farine de bois dans un rapport pondéral de 25 % par sa propre technologie de composition, il réalise un ton de grain de bois réaliste et une texture de bois rappelant le bois naturel.

    Grainage express du bois ! Matériau recyclé 50% · Bois artificiel en plastique fait de bois
    Utilisant de la poudre de bois recyclée et du plastique polystyrène avec sa propre technologie, il produit une texture similaire au bois naturel de haute qualité qui ne pourrait pas être obtenue avec un emballage de grain de bois conventionnel ou un revêtement en bois. Il s'agit d'une persienne d'arbre reconstruite avec une texture de bois naturel comme persienne (extérieur) et une résistance élevée aux intempéries qui peut être utilisée à long terme à l'extérieur.

    Haute endurance · Intempéries
    Les nouveaux matériaux plastiques utilisés pour la matière première sont excellents en termes de résistance à l'eau et aux intempéries et ont des caractéristiques difficiles à décolorer. (Parce qu'il est dédié aux persiennes, il n'est pas possible de l'utiliser pour des endroits soumis à des chocs ou des zones soumises à des charges concentrées.)

    Faible coût
    Il est moins coûteux que les persiennes à grain de bois revêtues d'aluminium et les persiennes recyclées contenant un noyau en aluminium.

    Comment choisir
    Il s'agit d'un bois artificiel régénéré contenant un matériau de noyau en aluminium de conception originale, et il peut choisir deux méthodes de fixation de fixation par boulon et de fixation par vis arrière avec le même élément.

    Spécification
    • Lightest, longest span
      It is lightest as a wooden material louver, and realized a long span.

      Material specific gravity
      Feather Louver 0.62 Regeneration tree < Conventional recycled timber About 1.2 < Aluminum 2.7
      Weight per m
      Feather Louver 0.55 kg / m regenerated wood part Including 0.95 kg / m aluminum core material < Aluminum integral type (regenerated wood covering) 1.2 kg / m < Regenerated wood (aluminum core insert) 1.35 kg / m regenerated trees only 1.95 kg / m including aluminum core material
      Support span
      Conventional recycled timber 1.0 m regenerated trees only 1.5 m aluminum core material included < Feather louver AL core material included 1.8 to 2.5 m ≦ Aluminum integral type (regenerated wood covering) 2.5 m

      * All the above comparison tables describe numerical comparison for the same standard, section 25 mm - 75 mm vertical louver.
      * The support span of the feather louver depends on the mounting height and the vertical / horizontal louver. (Refer to Standard Payout Diagram Support Span Table)

      Design
      Natural surface texture by original technology, texture just like high quality natural wood.
      High weather
      Using polystyrene plastic as raw material, with its own technology,
      We realized high weather resistance capable of long-term use outdoors.
      Material
      Recycled to polystyrene plastic which was difficult to recycle for the first time in the industry
      We realized the commercialization of recycled wood mixed with wood flour.
      It is environmentally friendly lightweight, textured material.
      Made in Japan
      All products are manufactured at domestic plants.

      By combining the cross section shape pursuing functionality and the original shape aluminum core material, we have compatibilized the two construction methods of bolt nut fixing / screw fixing.

      ● For product improvement, prices and specifications may be changed without notice.
      ● The colors of the louver material and the end cap are similar colors, but they are different.
      ● For printing, the color and texture of the item may differ from the actual product.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.woodspec_louver_vertical_25x50
    • Famille de produitsWoodSpec
    • Groupe de produitsFeather Louver
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-15
    • Numéro d'édition2
    • Largeur (mm)25
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondairePolystyrène
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_48
    • Description de l'Uniclass 2015Louvre and shading mounting brackets
    • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
    • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Code CSI UniFormat IIB10
    • Titre CSI UniFormat IISUPERSTRUCTURE

    Disponibilité de la région

    Asie