Publier vos produits
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy
CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy

    CRL Universal Wall Mounted Glass Awning Brackets (GAB series) Glass Canopy

    4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
    Traduit par Google,


    Ces supports universels pour auvent en verre / auvent en verre à montage mural sont vraiment devenus populaires, non seulement pour leur apparence, mais aussi pour leur polyvalence. Chaque support a quatre attaches de verre qui nécessitent un trou de 3/4" (19 mm) dans le verre par attache. Ils sont conçus pour être utilisés avec du verre feuilleté trempé de 9/16" (14 mm) d'épaisseur. Les accessoires de verre pivotants s'ajustent à 16 degrés (8 degrés dans n'importe quelle direction) pour s'adapter au verre segmenté, plié ou déformé.

    Auvent en verre disponible pour différentes tailles de verre.

    #ombrage #auvent #auvent #store #toit vitré

    Spécification
    • Glass awning/ Glass Canopy requires 9/16" (14 mm) Thick Tempered, Laminated Glass

      • Used on Flat or Curved Top Segmented Glass Awnings
      • Glass awning/ glass canopy components are fabricated From 304 Alloy Stainless Steel
      • Glass awning/ glass canopy components available in Brushed or Polished Finishes
      • Custom Angles or 45 Degrees Corner Brackets are Available on Special Order

      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, sun blind, glass roof


    Spécifications techniques
    • Réference unique.crl-gab-series-glass-awning-brackets
    • Famille de produitsWalls
    • Groupe de produitsSun Control Devices
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
    • Nom UNSPSCAwnings
    • Code UNSPSC30151901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_86
    • Description de l'Uniclass 2015Sunscreens
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Numéro OmniClass23-17 21 11
    • Titre OmniClassExterior Protection of Openings
    • Code CSI UniFormat IIB
    • Titre CSI UniFormat IISHELL