Publier vos produits
Kebne 2 outdoor gym
Nola

Kebne 2 outdoor gym

Traduit par Google,
Kebne n'est pas simplement une autre salle de sport en plein air, mais un centre d'activités et d'exercices pour toute la communauté. Conçu avec le fitness en plein air à l'esprit, Kebne est un système de cadres tridimensionnels pour l'entraînement de résistance à faible impact, le conditionnement général du corps, les étirements, la flexion, le plaisir et le jeu. La conception est composée de cinq unités ergonomiques qui fournissent des stations d'exercice dans des parcs urbains ou dans des paysages en dehors du centre-ville. Des diagrammes faciles à comprendre sont attachés aux cadres pour montrer comment le système peut être utilisé. Conception : Kauppi & Kauppi
Spécification
  • Knock down system. Bolts to the ground with screws. When assembled and fixed into the ground (need to be mounted to foundation 20 cm under ground) Variants: Five models Height: 45-210 cm. Standard colors: Gray RAL 7016 antracit, Yellow RAL 1023 och red RAL 3009. Materials: Electro-plated powdercoated 38 x 2,5 mm steel pipe. Accoya® wood. Placement: The frames can be attached to almost any surface material or cast in concrete, with room for a layer of cushioning to be added underneath. When assembled and fixed into the ground (need to be mounted to foundation 20 cm under ground) Examples: For schools, gardens, waterside parks and outdoor recreational areas.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Kebne2_2_outdoor_gym
  • Famille de produitsSpecial Designs
  • Groupe de produitsOutdoor activity
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2100
  • Largeur (mm)2100
  • Profondeur (mm)1400
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)