Publier vos produits
Ackord bollard
Ackord bollard
Ackord bollard
    Nola

    Ackord bollard

    4.7 sur 5 étoiles4.7(11 Avis)
    Traduit par Google,
    La borne Ackord a été conçue comme un sculpteur. La masse solide et la forme géométrique frappante d'Ackord réunissent l'art et le design dans une barrière pratique pour les espaces urbains. Ackord est un choix naturel pour l'architecture contemporaine et un complément parfait aux trottoirs et aux routes nouvellement posés. Conception : Veikko Keränen.
    Spécification
    • The Ackord bollard is fully assembled. Reinforced concrete, available in natural grey concrete or blended with colour pigments. Made with supports for casting into concrete 40 cm beneath the surface. Maintenance is not normally required.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ackord_bollard
    • Famille de produitsSecurity
    • Groupe de produitsBollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)750
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)85
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)