Publier vos produits
Alta sofa and bench
Nola

Alta sofa and bench

Traduit par Google,

Alta est une série de meubles de salon en acier et en bois conçue pour les environnements extérieurs et intérieurs. La série incarne la simplicité, l’inclusivité et la polyvalence. Avec ses détails en bois doux ressemblant à des oreillers, Alta dégage une ambiance invitante. Alta offre flexibilité et confort pour une détente solitaire et une convivialité chaleureuse avec quelqu'un de spécial.

Ce qui distingue Alta, comme son nom l'indique, est la capacité d'élever (l'altitude) le meuble en ajoutant des écrans perforés à l'arrière ou sur les côtés. Cela peut créer une atmosphère plus privée, permettant aux utilisateurs de profiter de la sensation d’être assis sous le chaud soleil printanier sans avoir besoin de s’appuyer sur un bâtiment.

Spécifications techniques
  • Réference unique.alta-sofa
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSofas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)131
  • Largeur (mm)1750
  • Profondeur (mm)780
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lounge chairs
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numéro OmniClass23-11 29 13 13
  • Titre OmniClassExterior Chairs

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)