Publier vos produits
Arabesque planter
Arabesque planter
Arabesque planter
Arabesque planter
    Nola

    Arabesque planter

    4.1 sur 5 étoiles4.1(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Cette jardinière élégante est en fait une conception robuste conçue pour compléter l'architecture contemporaine et les jardins paysagers. La surface est caractérisée par des formes géométriques angulaires qui ressemblent aux profils complexes trouvés dans les travaux de carreaux ornementaux. La taille substantielle de la jardinière est assez grande pour faire pousser des arbustes et de petits arbres, ce qui permet d'amener la vie végétale dans les zones recouvertes de béton. Fabriquée en aluminium moulé au sable, la jardinière est légère et facile à placer.

    Spécification
    • Dimensions and weight:

      Height: 65 cm
      Diameter: 70 cm
      Weight: 55 kg

      Materials:

      Sandcast Aluminum.
      100% recycled Sandcast Aluminum.

      The planter is made from sand-cast aluminium powder-coated in RAL 1036 or i m Gris 2150 Sablé.

      Standard colours:

      RAL 1036

      Gris 2150 Sablé

      Product number:

      Ö14-50 Planteringskärl Arabesque
      Ö14-50BT10 Mona bevattningstank till planteringskärl Arabesque, volym 10lit.

      Assembly and placement:

      No assembly required.

      Freestanding.

      Maintenance:

      Not normally required.

      Variants:

      Available in aluminium or in a golden color alternatively painted in black.

      Character:

      A stylish planter with a surface characterised by angled geometric shapes. The planter’s substantial size is big enough to grow shrubs and small trees.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.arabesque-planter
    • Famille de produitsPlanting
    • Groupe de produitsPlanters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)650
    • Largeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)55
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)