Publier vos produits
Blanka litter bin
Blanka litter bin
Blanka litter bin
Blanka litter bin
Blanka litter bin
Blanka litter bin
    Nola

    Blanka litter bin

    Traduit par Google,

    La forme élégante de cette poubelle contemporaine masque ses proportions spacieuses. Fabriqué avec un conteneur intérieur qui tire vers l'extérieur pour se vider, enlever la litière et remplacer les sacs à déchets ne pourrait pas être plus facile. Blanka est le complément parfait aux zones où la borne et le support à vélos Blenda ont été installés, car les deux produits ont été créés par les mêmes designers.

    Spécification
    • Dimensions and weight:

      Height: 87.7 cm
      Depth: 22 cm
      Width: 49.7 cm
      Weight: 73 kg
      Volume: 80 l

      Materials:

      The litterbin is made from zinc-electroplated 2.5 mm steel powdercoated in standard colour green RAL 6017. The lid is made from 8 mm stainless steel. The base is made from cast concrete.

      Standard colours:

      RAL 6017:

      Product number

      Ö30-65

      Assembly and placement:

      Fully assembled.

      Freestanding

      Maintenance:

      Scratches to the paint can be repainted with alkyd oil enamel.

      Variants:

      Powdercoated in standard colour green RAL 6017. Other colours are available for an additional fee.

      Character:

      Designed by landscape architects, Blanka was made to suit a wide range of indoor and outdoor settings. The inner container pulls outward to empty, making it easy to remove litter and replace the plastic bag.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.blanka-litter-bin
    • Famille de produitsLitter bins
    • Groupe de produitsLitter bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)220
    • Largeur (mm)877
    • Profondeur (mm)497
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)73
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)