Publier vos produits
Stadsbänken bench - 180 cm
Nola

Stadsbänken bench - 180 cm

Traduit par Google,
Ce banc urbain sobre est un design populaire naturellement adapté aux rues, parcs et autres espaces publics. Le banc peut être associé à des tables ou à des bancs du même groupe de meubles pour créer un espace de loisirs, de détente ou de restauration. Le banc City est entièrement personnalisable. En choisissant parmi une gamme de sièges différents (inclinés ou droits), types d'accoudoirs et différents types de cadres, le banc peut être conçu sur mesure pour s'adapter à n'importe quel environnement. Conception : Olle Anderson.
Spécification
  • Delivered in parts. The bench can be paired with other products from the City furniture group. Oiled oak, oiled FSC-certified mahogany or alkyd oil enamel on pine in standard colours. The frame for the ground-mounted version is prolonged by 50 cm for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version has a footplate to be attached to ground. The wall-mounted version includes a bracket for attachment to the wall. Maintenance: The oak should be reoiled regularly, at least twice a year. The oak will darken with time. Painted pine should be repainted as needed.
Spécifications techniques
  • Réference unique.city_bench180
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBenches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)460
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)