Publier vos produits
Pots Planters
Pots Planters
    Nola

    Pots Planters

    Traduit par Google,
    Cet ensemble de pots autoportants, d'une élégance remarquable, surpasse les supports à plantes classiques. Proposé en deux versions (duo de pots ou triptyque de pots), il repose sur des pieds fins fixés à un socle épuré. Les pots sont disponibles en vert, beige ou bleu, avec une finition thermolaquée. Ils peuvent être disposés de manière à compléter un coin salon ou à délimiter un espace, offrant ainsi une solution à la fois élégante et discrète pour créer des zones spécifiques. Design : Broberg & Ridderstråle
    Spécification

    • Variants: Pots is made in two versions, providing a duo of two containers or triptych of three.

      Materials: The containers are made from powder-coated steel.

      Standardcolors:

      Beige YAZD 2525 Sablé YW370F

      Blue BLEU 2700 Sablé YW353F

      Green VERT 2100 Sablé YW381I

      Other colors are available for an extra cost.Additional description numberBE for Beige YAZD 2525 Sablé YW370F

      BL for Blue BLEU 2700 Sablé YW353F

      GR for Green VERT 2100 Sablé YW381I

      C for other color for an extra cost.

      Freestanding.

      Maintenance: Scratches in the steel can be repainted with alkyd oil enamel.

      Character: Set of freestanding containers towers above conventional plant stands. Pots can be positioned to complement seating arrangements or to divide space, providing a stylish means of screening-off specific areas.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pots_planters
    • Famille de produitsPlanting
    • Groupe de produitsPlanters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1260
    • Largeur (mm)850
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)