Publier vos produits
Elbin litter bin - 80 L
Elbin litter bin - 80 L
    Nola

    Elbin litter bin - 80 L

    Traduit par Google,
    L'ouverture en forme de morsure d'Elbin ressemble à une bouche affamée à nourrir, ce qui facilite le placement des ordures directement à l'intérieur. 'Il se vide presque aussi facilement ; lorsque la porte se déverrouille et pivote pour s'ouvrir, l'anneau métallique qui maintient le sac poubelle glisse vers l'extérieur afin qu'il puisse être retiré en un seul mouvement facile. ' Conception : Andreas Sture et Olle Anderson.
    Spécification
    • 80-LITRE VERSION. Ordered in three different sizes, 50 L, 80 L, 120 L. Elbin’ can be wall-mounted or installed to a base. A range of base options to choose from. The base is made in standard grey concrete or terrazzo concrete. Also attachable foot plate. The litterbin is made in steel plate, chromed and powder-coated in standard colours. Start-up fee for non-standard colours. The body and base are powder-coated in standard colour light grey Gris 150 Sablé. Different attachment options are available. A version with an integrated ashtray is also available. Some assembly required. Placement: The base-mounted version is freestanding and the ground-mounted version is to be cast 40 cm below ground. The attachable version should be bolted to a foundation. The 50-litre version can be wall-mounted. Maintenance: Powder-coated finishes can be repainted with alkyd oil enamel if needed.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.elbin_litter_bin
    • Famille de produitsLitter bins
    • Groupe de produitsLitter bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (20)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)