Publier vos produits
Erba Planting table
Nola

Erba Planting table

Traduit par Google,

Erba - Table de plantation

Conception : Mia Cullin

Le jardinage domestique est un secteur en pleine expansion, pertinent pour les écoles, les maisons de retraite, les jardins partagés et les cours résidentielles. Répondant à la demande d'équipements de jardinage esthétiques et fonctionnels, Erba propose un établi pour prendre soin des plantes, un espace de rangement pour les ustensiles et un treillis pour suspendre les outils. Disponible en deux hauteurs (assis et debout), Erba est équipé d'un repose-pieds favorisant une posture ergonomique. Semer, faire pousser et récolter des plantes devient ainsi une source d'inspiration pour tous.

Spécification
  • Dimensions and weight

    Width: 120 cm
    Height: 143 cm
    Depth: 64 cm
    Weight 38 kg

    Product numbers and combinations

    Ö16-34Erba Planting Table

    Append to product number

    Metal surface finish

    C for any color other than standard, starting cost is added.

    Standard colours

    RAL 7022

    RAL 6028

    Materials and surface treatments

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Electrogalvanized

    Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placement

    Freestanding

    Freestanding product that is placed directly on the ground.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

Spécifications techniques
  • Réference unique.erba-planting-table
  • Famille de produitsSpecial Designs
  • Groupe de produitsOutdoor activity
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1430
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)640
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)38
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)