Publier vos produits
Erba Stool
Nola

Erba Stool

Traduit par Google,

Erba - Tabouret

Conception : Mia Cullin

Le jardinage domestique est un secteur en pleine expansion, pertinent pour les écoles, les maisons de retraite, les jardins partagés et les cours résidentielles. Répondant à la demande d'équipements de jardinage à la fois esthétiques et fonctionnels, Erba propose un établi pour prendre soin des plantes, un espace de rangement pour les ustensiles et un treillis pour suspendre les outils. Erba est un tabouret faisant partie d'un ensemble de mobilier comprenant un treillis de culture et un établi avec un espace de rangement pour les outils et autres accessoires de jardinage.

Le tabouret Erba fait partie d'un ensemble de mobilier comprenant un treillis de culture et un établi avec un espace pour suspendre les outils et autres accessoires de jardinage. Erba contribue à faire des semis, de la culture des pousses et de la récolte des plantes une source d'inspiration pour les particuliers comme pour les communautés.

Spécification
  • Dimensions and weight

    Width: 55 cm
    Height: 67 cm
    Depth: 42 cm

    Product numbers and combinations

    Ö16-35Erba Stool

    Standard colours

    RAL 6028

    RAL 7022

    Materials and surface treatments

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Electrogalvanized

    Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placement

    Freestanding

    Freestanding product that is placed directly on the ground.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

Spécifications techniques
  • Réference unique.erba-stool
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsStools
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)670
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)420
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)