Publier vos produits
Frame litter bin - 120 L
Frame litter bin - 120 L
    Nola

    Frame litter bin - 120 L

    4.7 sur 5 étoiles4.7(19 Avis)
    Traduit par Google,
    La poubelle Frame a un design moderne. Les côtés de la poubelle se rétrécissent vers l'intérieur et vers le haut à partir de la base, rencontrant le bord supérieur au bord intérieur. La corbeille peut être commandée avec un cendrier intégré dans le dessus, et également personnalisée avec des logos et des emblèmes découpés au laser dans la surface. Le cadre est disponible en deux tailles, 120 litres ou 240 litres. Conçue dans un souci de fonctionnalité, la corbeille correspond aux jardinières Frame. Ensemble, ils peuvent apporter un style contemporain à n'importe quel environnement urbain. Conception : Broberg & Ridderstråle
    Spécification
    • Assembly: Freestanding and attachable. Ashtray can be integrated on top. Bright-galvanized, yellow chromated and powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding Maintenance: Repainted with alkyd if necessary.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.frame_litter_bin_120l
    • Famille de produitsLitter bins
    • Groupe de produitsLitter bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)930
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)