Publier vos produits
Frame planter - 730 L
Nola

Frame planter - 730 L

3.6 sur 5 étoiles3.6(27 Avis)
Traduit par Google,
Peu de designers créent des conteneurs avec autant d'art que le duo basé à Stockholm Broberg & Ridderstråle, dont les créations incluent des jardinières cubiques et rectilignes. Cet ensemble de jardinières se caractérise par des côtés qui se rétrécissent vers l'intérieur et vers le haut à partir de la base, rencontrant le bord supérieur à un point intérieur, rendant la partie supérieure du cadre visible tout en dissimulant la moitié inférieure. En rendant le cadre visible, il crée un large rebord et fournit des poignées. Les jardinières ont un effet trompe-l'œil accrocheur qui peut tromper l'œil, mais pas la main. Design : Broberg & Ridderstråle.
Spécification
  • Volume: 730 L. Alos available in 120-litre, 130-litre, or 340-litre versions. Fully assembled. The planters are made from rust-resistant sheet steel powder-coated in Noir 200 Sablé. Non standard colours for an additional fee. Freestanding. Can be attached to the surface with M10 bolts. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.frame_planter_730l
  • Famille de produitsPlanting
  • Groupe de produitsPlanters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)920
  • Largeur (mm)950
  • Profondeur (mm)950
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)55
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)