Publier vos produits
Gro planter
Gro planter
Gro planter
Gro planter
Gro planter
Gro planter
    Nola

    Gro planter

    3.6 sur 5 étoiles3.6(20 Avis)
    Traduit par Google,
    Gro célèbre la beauté de la nature, permettant d'introduire plantes grimpantes, vignes et lianes dans des environnements construits par l'homme. La jardinière est équipée de cadres conçus dans un triangle géométrique. Lorsque plusieurs jardinières sont placées dans une rangée, leurs motifs géométriques décoratifs peuvent créer un écran attrayant ou fournir un moyen élégant de diviser l'espace. Les roulettes intégrées à la base rendent Gro facile à déplacer ; malgré sa taille conséquente, la jardinière peut glisser d'un espace à l'autre. Conception : Mia Cullin
    Spécification
    • Planting depth: 25 cm. Freestanding. Variants: The Mona irrigation tank is available as an optional accessories. A Rubber cloth is is available as an optional for indoor use. Materials: Powder-coated steel. Standard color: White, Ivory Blanche. Other colors are available for an extra cost. Placement: Freestanding. Rollers integrated into the base. Maintenance: Scratches in the steel can be repainted with alkyd oil enamel. Character: The Gro planter with has a framework designed in a geometrical Triangel. Rollers integrated into the base make it easy to move.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gro_planter
    • Famille de produitsPlanting
    • Groupe de produitsPlanters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1520
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)