Publier vos produits
Gro trellis
Gro trellis
Gro trellis
    Nola

    Gro trellis

    Traduit par Google,

    La famille de treillis Gro fournit un support de cadre intégral pour les tiges, les tiges, la verdure robuste et les petites branches. Ces deux treillis sont nommés respectivement Leaf et Net, chacun avec un motif distinctif qui donne à chaque jardinière une expression individuelle. Leaf et Net peuvent fournir des écrans dans une variété d'applications et fournir un moyen de diviser l'espace.

    Spécification
    • Dimensions and weight:

      Climbing frame

      Height: 216 cm, Depth: 13,3 cm. Length: 180,6 cm. Weight: 33 kg.

      (Leaning against the wall) Height: 212,5 cm. Depth: 44 cm. Length: 180,6 cm

      Materials:

      Powder coated Steel RAL / Sablé.

      Powder coated steel in standard colours black red RAL 160 70 10, green/grey RAL 3007 or white sablé Ivoire blanche.

      Standard coloursRAL 3007RAL 160 70 10Ivoire BlancheProduct number

      Additional description number:

      C for any colours, start up fee.

      Assembly and placement:

      Partly assembled.

      Freestanding / Ground mounted.

      Maintenance:

      Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.

      Variants:

      Climbing frame with two different patterns, Leaves and Net. Two planters small 325 litres
      or large 700 liters, as accessories. The planters can also be freestanding.

      Character:

      The Gro series now includes two new climbing frames, each crafted with a unique motif that adds decorative elements.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gro_trellis
    • Famille de produitsPlanting
    • Groupe de produitsPlanters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2160
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)133
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)33
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)