Publier vos produits
Gry Sofa
Gry Sofa
    Nola

    Gry Sofa

    Traduit par Google,

    Gry est une nouvelle série de meubles axée sur le confort, l'esthétique et la durabilité. La combinaison de ces attributs signifie que Gry parle d'une voix visuelle et fonctionnelle claire. Élégant, dépouillé et convaincant dans son choix de matériaux et ses dimensions ; le bord protecteur qui l'entoure adoucit la forme. La gamme est très flexible et s'intègre facilement dans une variété de contextes ; avec des options pour ajouter des accoudoirs, une base pivotante et des tables.

    Spécification
    • Dimensions and weight

      Sofa Width: 155 cm. Depth: 55 cm. Height: 76 cm. Seat height: 45 cm. Weight: 46 kg 

      Materials:

      Wood - Oiled oak or Linax impregnated pine. 

      Steel - Galvanized, yellow chromated and powder coated.

      Standard color - Black Olive RAL 6015.

      Standard colours:

      RAL 6015

      Product number:

      U14-10 - Gry sofa

      U14-11 - Gry sofa with armrest

      Assembly and placement:

      The furniture is delivered partially assembled. Stand is mounted against the respective seat basket or table top with the included screw.

      Cast 400 mm in the ground or bolted above ground, in a floor or cast-in-place foundation.

      Maintenance:

      Repaint with alkyd paint if necessary. Oak is oiled if necessary. Linax pine is maintained if needed.

      Variants:

      Furniture group with sofa, table, chair and armchair with armrests. Chair and armchair are available with or without swivel function. All furniture is available as ground-fixed or attachable with a foot plate. M = Ground mount N = Attachable (with foot plate) C = Optional colored steel

      Examples:

      Streets and squares, schoolyards, shopping malls and other public spaces.

      Character:

      Inviting, robust and versatile furniture group with several variants and functions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gry-sofa
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)760
    • Largeur (mm)1550
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)46
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)