Publier vos produits
Hjorthagen armchair
Hjorthagen armchair
    Nola

    Hjorthagen armchair

    Traduit par Google,
    Les bancs, le fauteuil et la table du groupe de meubles Hjorthagen sont la combinaison parfaite de mobilier de jardin traditionnel et de design d'extérieur contemporain. Chaque pièce est fabriquée en bois, honorant la longue tradition de savoir-faire qui caractérise les meubles en bois scandinaves. Le groupe de meubles Hjorthagen réinvente les meubles traditionnels en bois peint dans un style extérieur durable qui confère un élément de savoir-faire raffiné à n'importe quel décor. Conception : Peter Brandt.
    Spécification
    • Alkyd oil enamel on pine or oiled oak or Sioo-treated oak. Also available in FSC-Mahogny. Standard colours in Yellow NCS S 3060-Y20R, White NCS S 0502-Y, Green NCS S 8010-B90G or Reddish-brown NCS S 4550-Y80R. Non standard colours for an additional fee. Seat and back, dimension 32×192 mm profile-planed glulam, frame 42mm. Alkyd oil enamel on pine, oiled oak. The legs are provided with plastic feet. Freestanding. Two complete ground security fixings can be ordered separately, see article U16-55. Mounting of four legs requires two sets of fixings. Maintenance: Paint on pine can be improved as needed with alkyd oil enamel. Oil oak at least once a year. The oak will turn grey when used outdoors.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hjorthagen_armchair
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)890
    • Largeur (mm)590
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)