Publier vos produits
Hjorthagen backed bench - with armrests
Nola

Hjorthagen backed bench - with armrests

Traduit par Google,
Ce banc à dossier, comme la table, les fauteuils et les bancs de la famille Hjorthagen, perpétue la tradition suédoise du mobilier peint. Peint en émail à l'huile alkyde, le banc est suffisamment durable pour une utilisation à l'extérieur toute l'année. Une version non peinte du banc est également disponible en chêne huilé, qui met en valeur la beauté naturelle du grain du bois. Conception : Peter Brandt.
Spécification
  • Delivered in parts. To be assembled with the bolts enclosed. Oiled oak or painted pine. The slats in the seat and backrest are made from profile-planed glue-laminated pine. The wood is painted with alkyd oil enamel in standard colours NCS S 3060-Y20R, NCS S 0502-Y, NCS S 8010-B90G or NCS S 4550-Y80R. The legs are fitted with plastic feet. Non standard colours for an additional fee. Freestanding. The bench can be secured to the ground with fixtures ordered separately. Maintenance: Oiled wooden slats should be re-oiled once or twice a year. Over time the wood will darken. Painted pine can be treated as needed with alkyd oil enamel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hjorthagen_backed_bench_armrest
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBacked benches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)890
  • Largeur (mm)1860
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)22
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)