Publier vos produits
Hjorthagen bench
Nola

Hjorthagen bench

4.7 sur 5 étoiles4.7(9 Avis)
Traduit par Google,
Le bois peint est populaire dans les meubles suédois depuis plusieurs siècles, remontant à l'époque où la menuiserie locale a été peinte pour ressembler à des meubles français. Paradoxalement, les meubles en bois peint deviendront plus tard la marque suédoise. Ce banc, comme la table peinte, les fauteuils et les bancs de la famille Hjorthagen, rend les éléments de ce style suffisamment durables pour l'extérieur. Conception : Peter Brandt
Spécification
  • Delivered in parts for assembly with the bolts provided. The bench is made in oiled oak, or alternatively, painted pine. The seat and backrest are made in profile-planed glulam. Plastic feet are provided for the legs. The standard colours for the painted pine are yellow NCS S 3060-Y20R, white NCS S 0502-Y, Green NCS S 8010-B90G and reddish-brown NCS S 4550-Y80R. Variants: The bench is made in oiled pine, oiled mahogany or in alkyd oil enamel on pine, standard colours. Freestanding. Ground fixtures can be ordered separately using product code U16-55. Two sets of ground fixings are required to mount all four legs. Maintenance: Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed. The oak should be oiled at least once a year. The oak will darken and turn grey over time.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hjorthagen_bench
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBenches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)460
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)16
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)