Publier vos produits
Kajen backed bench - with armrest
Nola

Kajen backed bench - with armrest

Traduit par Google,
Les conceptions du groupe de meubles Kajen avec la table, le banc et le banc à dossier se caractérisent par des profils qui semblent nets et alertes, tout en invitant les passants à s'asseoir et à se détendre. Chacune est un exemple de design efficace, faisant un choix parfait pour les environnements qui manquent d'espace, mais qui ont beaucoup de style. Les sièges et les dossiers sont conçus avec un maximum de confort à l'esprit, et leur construction en ardoise permet à l'eau de pluie de s'écouler facilement. Le groupe comprend également le banc debout Kajen planka, qui fournit une perche qui permet aux individus de rester debout, le mini banc à dossier Kajen, la chaise longue Kajen et le hamac Kajen nouveau à partir de 2014. Le luxe décontracté de ce groupe de meubles fait un ajout unique à n'importe quel espace public. Conception : Thomas Bernstrand.
Spécification
  • Fully assembled. The items bolt to the ground, can be wall-mounted and some can cantilever from a vertical surface. The items are available in lengths of 120 cm, 180 cm and 300 cm. Armrests may be added to some items. Materials: The legs are made from bent steel. All steel pieces are zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in Noir 200 Sablé. The slats in the seat and backrest are made in stained pine, Mahogany or oiled FSC-certified Ipé wood. The standard colour of the wood is NCS S5502-B. Non standard colours for an additional fee.
Spécifications techniques
  • Réference unique.kajen_backed_bench_armrest
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBacked benches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)