Publier vos produits
Kajen sun lounger
Nola

Kajen sun lounger

Traduit par Google,
Conçue dans une forme élancée qui s'équilibre sur un cadre profilé, la chaise longue Kajen est conçue avec un maximum de confort à l'esprit. L'un des premiers bancs de parc à être accompagné d'un repose-pieds, le design invite les personnes assises à lever les pieds ou simplement à s'asseoir et à se détendre. Cette saison, nous lançons une nouvelle version de la chaise longue réalisée en chêne traité Sioo. Le processus de traitement Sioo utilise un revêtement de silicone à base d'eau pour protéger le bois, offrant une alternative populaire au chêne huilé. Le résultat est une surface durable et anti-intempéries qui ne nécessite pratiquement aucun entretien. Le luxe décontracté de cette chaise longue et repose-pieds fera un ajout unique à tout espace public. Conception : Thomas Bernstrand.
Spécification
  • Footrest: Lengths: 120 cm, 180 cm or 300 cm Depth: 20 cm Height: 33 cm Depth of mid-section: 27 cm Assembly: Some assembly required. The seat, mid-section and footrest are delivered pre-attached to the steel plate. The seat and footrest bolt to the legs with the bolts provided. Three standard lengths: 120 cm, 180 cm and 300 cm. Materials: The seat frame, footrest supports and mid-section are made in steel plate. The armrests are made from steel plate. All steel parts are zinc-electroplated, gold-chromed and powder-lacquered in Noir 200 Sablé. Other colours are available at an extra cost. The seat and backrest slats are made in painted pine or oiled FSC-certified Ipé wood. The standard colour for painted pine is light grey NCS S5502-B ljusljusgrå NCS S5502-B. Placement: Bolts to a pre-prepared base.
Spécifications techniques
  • Réference unique.kajen_sunbed
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBacked benches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)830
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)