Publier vos produits
Kajen table
Nola

Kajen table

Traduit par Google,
Faisant partie du groupe de meubles Kajen, cette table efficace est construite à partir de lattes de bois et dimensionnée pour s'adapter aux sièges de la gamme. Les pieds en acier pliés peuvent être boulonnés au sol, ancrant la table en place de façon permanente. La table peut être associée à des bancs Kajen pour créer un cadre pour les repas ou les loisirs en plein air. Placée dans des environnements où le Kajan Mini ou d'autres bancs Kajan sont installés, la table fait partie d'un ensemble de meubles coordonnés qui rend l'espace diversifié plus uniforme. La table peut être accessoirisée d'un porte-plateau et porte-menu du groupe Kajen. Conception : Thomas Bernstrand.
Spécification
  • Some assembly required. The tabletop bolts to the legs and metal parts. Available in standard lengths of 120 cm, 180 cm and 300 cm. The table can be paired with seating in the Kajen furniture group. The legs and frame are made in steel. All steel parts are galvanised and powder-coated in Noir 200 Sablé. Other colours are available upon request and for an additional fee. The slats are crafted in painted pine or oiled FSC-certified Ipé. The standard colour for pine is light grey NCS S5502-B. PlacementThe table bolts to the ground at two attachment points. Maintenance: Please see http://www.nola.se/sv/underhall.
Spécifications techniques
  • Réference unique.kajen_table
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)745
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)