Publier vos produits
Kalmar armchair
Kalmar armchair
    Nola

    Kalmar armchair

    Traduit par Google,
    Chaque pièce du groupe de meubles Kalmar allie un design moderne à une forme ergonomique dans un style intérieur-extérieur élégant. Les sièges sont légèrement inclinés pour rendre la chaise et les bancs plus confortables, et les dossiers sont conçus avec une courbe subtile qui berce la colonne vertébrale. Le banc est un choix favori pour les quais et les parcs avec des panoramas sur le paysage, permettant aux personnes assises de se détendre confortablement tout en profitant de la vue. Conception : Lars Gunnars.
    Spécification
    • The backed bench and armchair are fully assembled. Oiled oak or mahogny, and alkyd oil enamel on pine grey or reddish-brown are standard for table, backed bench and armchair. Oiled teak on demand. Freestanding and attachable. The benches and tables can be attached by using the U11-08 four-piece set of fittings. Maintenance: Oiled wood should be reoiled regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and teak turns grey. Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as required.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kalmar_armchair
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (20)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)