Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Kaskad, lounge chair
Nola

Kaskad, lounge chair

4.0 out of 5 stars4.0(5 reviews)
Traduit par Google,
Le groupe de meubles primé Kaskad s'est inspiré du mouvement de l'eau qui déferle sur les rapides. Le fauteuil est le dernier né du groupe. Fabriquée à partir de rubans d'acier courbé attachés à un cadre profilé, la forme fluide et les lignes fluides de la chaise rappellent les formes couramment utilisées dans l'art contemporain plus que dans le design industriel. Légère et confortable, la chaise se plie de la même manière qu'un cadre à ressorts pour offrir un confort accru. Le groupe de meubles Kaskad comprend une table et une chaise. Conception : Björn Dahlström
Spécification
  • Fully assembled. Variants: Available in standard colours black RAL 9005, white RAL 9010 and yellow RAL 1016. Materials: Made from bent steel wires with diameters of 6 mm and 10 mm. The steel wire is zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colours black RAL 9005, white RAL 9010 or yellow RAL 1016. Freestanding. Fixtures for attaching the chair to the surface can be ordered. Maintenance: Not normally required. Any scratches to the paint can be repaired with alkyd oil enamel. Character: Crafted from ribbons of curved steel attached to a contouring frame, the Kaskad armchair captures the movement of water surging over rapids.
Spécifications techniques
  • Réference unique.kaskad_loungechair
  • Famille de produitsFurnitures
  • Groupe de produitsChair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)780
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)12.5
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

4.1 out of 5 stars 4.1 (39)
3.8 out of 5 stars 3.8 (28)
4.1 out of 5 stars 4.1 (19)
3.8 out of 5 stars 3.8 (17)
2.9 out of 5 stars 2.9 (11)
4.2 out of 5 stars 4.2 (21)