Publier vos produits
Korg bench swing
Korg bench swing
    Nola

    Korg bench swing

    3.6 sur 5 étoiles3.6(7 Avis)
    Traduit par Google,

    En réponse à une demande croissante de canapés balançoires, la populaire série Korg de Thomas Bernstrand est désormais complétée par un canapé balançoire très attendu en complément de la collection existante. Le canapé balançoire est suspendu à deux barres fixées à un cadre en acier robuste en forme de A boulonné au sol. Le maillage de la série Korg est précieux pour de nombreux espaces extérieurs ouverts, ce qui rend les meubles à la fois nécessitant peu d'entretien et secs, car l'eau ne s'accumule pas comme elle le fait sur de plus grandes surfaces. Le siège et le cadre peuvent être commandés en différentes couleurs pour une expression encore plus excitante.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.korg-bench-swing
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1825
    • Largeur (mm)2200
    • Profondeur (mm)1140
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Description de l'Uniclass 2015Street and site benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-11 29 00
    • Titre OmniClassSite Furnishings

    Produits similaires

    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)