Publier vos produits
Korg swivel chair
Nola

Korg swivel chair

Traduit par Google,
Le groupe de meubles Korg se caractérise par des lignes épurées et des contours doux qui lui confèrent un caractère contemporain. Un choix populaire pour les espaces extérieurs, la série est composée de fauteuils, de bancs à dossier et de systèmes de sièges modulaires qui créent des conceptions à plusieurs côtés. Les sièges et dossiers de Korg sont fabriqués à partir de fil d'acier, donnant à chaque produit un profil solide, tout en laissant passer la lumière à travers eux. La pluie et l'eau s'écoulent sans laisser de traces durables, ce qui rend les produits pratiquement sans entretien. Chaque table et siège est fixé à un support cylindrique qui se boulonne solidement au sol. Conception : Thomas Bernstrand.
Spécification
  • Armchair spinn. The furniture group consists of an armchair, a table and a backed bench. All metal parts are made from zinc-electroplated, powder-coated steel. Armchair - Noir 200 Sablé. Korg table - Noir 200 sablé Korg backed bench - red/orange RAL 2002. Table RAL YAZD 2525 Sablé YW370F Other colors available upon request, for a start up fee.
Spécifications techniques
  • Réference unique.korg_swivel_chair
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsChairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)87
  • Largeur (mm)64
  • Profondeur (mm)60
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)