Publier vos produits
Leksand park bench
Nola

Leksand park bench

Traduit par Google,
La chaise classique Leksand, dont les origines remontent au XVIIIe siècle, a inspiré cet élégant banc à dossier et ce fauteuil généreux. Les deux produits sont conçus avec des hauteurs d'assise et des accoudoirs optimisés pour être utilisés par des personnes moins aptes. Fabriqué à partir de bois de cumaro certifié FSC avec des pièces métalliques en aluminium moulé au sable, le mobilier est d'une qualité inégalée. En conséquence, Leksand est suffisamment robuste pour résister aux hivers rigoureux, permettant aux produits de rester à l'extérieur toute l'année. Conception : Thème.
Spécification
  • FSC-certified cumaro wood with metal parts crafted from sand-casted aluminium. Color: Grey, RAL Gris 150 Sablé finstruktur. Other colors are available for an extra cost. Maintenance: Scratches in the steel can be repainted with alkyd oil enamel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.leksand-park-bench
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBacked benches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)1685
  • Profondeur (mm)610
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)60
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)