Publier vos produits
LowBed sunchair
Nola

LowBed sunchair

Traduit par Google,
Les meubles de cette collection sont unifiés par un style commun. Chaque pièce est fabriquée avec une structure en acier thermolaqué et dotée d'une assise et d'un dossier en chêne huilé. La chaise et le banc deux places présentent un profil droit distinctif qui offre confort et soutien. La chaise longue, spacieuse et dotée d'une assise et d'un dossier inclinés, invite à la détente. Conçus pour favoriser la relaxation, ces meubles sont parfaits pour les terrasses de piscine, les patios et les balcons en bord de mer. Agenceés ensemble ou séparément, les produits Low/High apportent une touche design à presque tous les environnements. Design : Mats Aldén
Spécification
  • Height for bed: 350. Fully assembled. Variants: The furniture group includes a variety of seating. Materials; The frames are made in steel powder-coated in Gris 150 Sablé. The slats are made from oiled oak. Placement: Freestanding. The legs are prepared to be attached to the surface. Maintenance: The steel can be repainted with alkyd oil enamel as required. The oak slats should be oiled regularly. Character: Designed to promote relaxation, the Low/High furniture group is a perfect choice for outdoor terraces and poolside patios. Whether arranged as a group or presented individually, the Low/High products bring high design to almost any setting.
Spécifications techniques
  • Réference unique.lowbed
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsChairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)830
  • Largeur (mm)2020
  • Profondeur (mm)620
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireChêne
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)