Publier vos produits
Parco Chair and Armchair
Nola

Parco Chair and Armchair

Traduit par Google,

La chaise et le fauteuil Parco sont un siège élégant qui offre un siège extérieur confortable pour travailler ou socialiser, également disponible en siège pivotant.

Désormais prisée des architectes paysagistes, la gamme de mobilier d'extérieur Parco a été initialement lancée avec une table ronde et une élégante assise pivotante, modulables pour créer des configurations personnalisées. L'ensemble a été complété par une table rectangulaire, un élégant banc sans dossier et un banc vertical avec accoudoirs et dossiers offrant un confort digne d'un canapé. Chaque pièce est conçue pour être fixée directement au sol et s'intègre parfaitement dans les espaces verts, publics ou privés.

Conception : Broberg & Ridderstråle.

Spécification
  • The tables are fully assembled. The seating requires easy assembly with four M10 x 16 bolts provided. Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. A choice of standard colours is available. The armchair and footstool can be ordered as revolving versions. Materials: The items are made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, gold-chromed, powder-coated steel available in choice of standard colours: dark green RAL 6015 or red RAL 2001. The wood can be coloured in NCS S 8005-G50Y or NCS S 2070-Y70R. Other finishes are available at an extra cost. The seating side supports, crossbar and base plate are made in laser-cut sheet steel. The armrests are made in 6 mm steel. The table’s brace-wire and ribs are made in 5 mm steel plate and the base is made in 8 mm steel plate. Placement: The legs can be extended to be cast in concrete 40 cm beneath the surface or can bolt into fittings on the ground. The bolt-holes have a diameter of 13 mm for a M12 bolt. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.
Spécifications techniques
  • Réference unique.parco_chair_armchair
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsChairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)