Publier vos produits
Paus bicycle stand
Paus bicycle stand
Paus bicycle stand
Paus bicycle stand
    Nola

    Paus bicycle stand

    Traduit par Google,

    Pause est une gamme qui apporte une sensation de rapidité et d'efficacité à l'utilisateur. Un lieu simple mais flexible pour faire une pause dans les espaces publics. Le design est en aluminium coulé au sable et est sculpté pour rendre l'expérience d'assise la plus confortable, malgré sa petite surface. Pause est disponible en trois hauteurs adaptées à différents usages : haut, bas et quelque part entre les deux.

    Spécification
    • Dimensions and weight

      Width: 60 cm. Depth: 10 cm. Height: 77/50/13 cm. Seat height: 44 cm. Weight: 6kg / 5kg / 3.3kg

      Materials:

      Sand cast aluminum and powder coating.

      Standard colours

      Product number:

      U18-20 / 77 Standing support / Bicycle bollard

      U18-20 / 50 Seats

      U18-20 / 13 Seat for wall mounting

      Additional description number:

      N = mounting with the foot plate at ground level M = mounting with the foot plate below the finished ground level C = Optional color

      Assembly and placement:

      Delivered assembled

      Bolts above or below ground level in cast-in-place foundations.

      Maintenance:

      Repaint with alkyd paint if necessary.

      Variants:

      Stand support / bicycle bollard, low seat, or seat adapted for wall mounting.

      Examples:

      Courtyards, squares, parks, street environment, station environment and bicycle environment.

      Character:

      A resting place / support in public environments when you need to take a break easily and smoothly.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.paus
    • Famille de produitsBicycle environment
    • Groupe de produitsBicycle bollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (67)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)