Publier vos produits
Plint Bench
Nola

Plint Bench

Traduit par Google,

Ce banc bas et latéral est une maîtrise des matériaux et des proportions. Plint combine trois dalles de béton coulé de couleur anthracite pour créer une forme fonctionnelle. Les pièces sont assemblées à l'aide de techniques traditionnelles d'assemblage à tenon et mortaise, ce qui donne un design contemporain passionnant qui rend hommage à l'artisanat traditionnel.

Spécification
  • Dimensions and weight

    Length: 250 cm
    Width: 47 cm
    Sitting height: 43 cm
    Weight 250 kg

    Product numbers and combinations

    U20-90Plint bench anthracite gray

    U20-90-1Cast-in mounting tube for Plint

    Materials and surface treatments

    Fiber Concrete.

    Concrete coloured with pigments that create a uniform colour throughout the entire block.
    Delivered surface treated.

    Assembly and placement

    The bench is freestanding. The bench can be fixed to the ground by installing the legs in poured concrete. The version for the poured concrete installation is secured to the concrete by threaded sleeves M10 and corresponding M10 threaded rods. The entire length of each threaded rod is 300 mm. Ensure that 210 mm of the total length is submerged beneath the surface of the poured concrete.

    Maintenance

    Delivered surface treated. Maintenance is not normally required.
    The surface can be cleaned with a mild detergent if needed.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance


    Character

    A low, lateral bench that combines coloured concrete slabs to create an understated shape.

Spécifications techniques
  • Réference unique.plint-bench
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBenches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)2500
  • Profondeur (mm)470
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)250
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
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
Produits similaires

3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)