Publier vos produits
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
Saturnas and Pandora seating
    Nola

    Saturnas and Pandora seating

    Traduit par Google,

    Pandora et Saturnus sont des jardinières polyvalentes. Les deux peuvent être utilisés comme conteneurs individuels ou comme sièges autoportants. Chacun peut être commandé avec un insert de surface qui le transforme instantanément en siège. Les deux peuvent être combinés pour former un siège plus grand en insérant Pandora au centre de la base de Saturnus. Les surfaces d'assise sont disponibles en bois, en fibre de verre ou en contreplaqué, avec une option recouverte de cuir disponible pour la version intérieure. La version plus petite, Saturnus Mini, est disponible avec fonction pivotante.

    Spécification
    • Dimensions and weight:

      Saturnus seat. Height: 40 cm. Ø: base 88 cm Ø top: 150 cm.
      Saturnus Mini/Spin. Height 43 cm. Ø 100 cm. Weigh 55 kg.
      Pandora planter. Height: 40 cm. Ø: base 40 cm. Ø: top 46 cm.

      Materials:

      Fiberglass-reinforced plastic

      The planter is made in fibreglass with seats available in veneer, oiled or lacquered oak. Standard colors White RAL 9010 eller antracit RAL 7016. Any color upon request in RAL. Lid to Saturnus and pandora in fiberglas, in veneer, oiled or lacquered oak, plywood, leather, plywood or textile.

      Standard colours:

      RAL 9010

      RAL 7016

      Product number:

      Ö16-45 SATURNUS seat, with plywood top in clear-lacquered oak-veneer

      Ö16-46 SATURNUS planter with robust edge and filled core

      Ö16-45/MINI SATURNUS MINI seat, with plywood top in clear-lacquered oak-veneer

      Ö16-46/MINI SATURNUS MINI planter

      Ö16-45/SNURR SATURNUS MINI swivel seat with plywood

      Ö16-48 PANDORA planter with robust outer edge

      Ö16-49 PANDORA seat with top in oiled oak or clear-lacquered oak

      Ö16-48BT10 PANDORA planter 10-liter irrigation tank

      B11-10 Start cost for painting of fiberglass

      Additional description number:

      GL for lid in fiberglass
      SK for lid in plywood and leather, only indoor.
      TYG for lid in plywood and fabric, only indoor
      KULA for ball on armrest
      ARM for armrest

      Variants

      A range of configurations are possible. The planter slots into the centre of the base, where it is surrounded by an attachable surface that forms a seat-height bench. Removed altogether, the planter can also be used as a freestanding planter. The base may be used as a planter in itself, or fitted with a seat that transforms it into a sleek backless bench. Armrests are also available.

      Character

      This fibreglass planter is encircled by a round bench, creating a seat and backrest with attractive plants in the centre.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.saturnas-pandora
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalFibre de verre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)