Publier vos produits
Värtan backed bench - extension section
Nola

Värtan backed bench - extension section

Traduit par Google,
Avec ses contours élégants et son profil contemporain, Värtan est un banc saisissant caractérisé par des lignes épurées et un style sobre. L'assise et les dossiers sont constitués de lattes de chêne qui forment une longue ligne latérale à leur rencontre. Les pièces en bois sont traitées avec la technologie d'imprégnation Sioo pour les protéger de l'humidité, des insectes et des champignons, et le cadre est fabriqué en acier enduit de poudre durable. Värtan est une conception polyvalente qui peut être commandée dans une gamme de longueurs et de variations, ou fabriquée sur mesure pour répondre à des exigences spécifiques. Il est actuellement disponible avec ou sans dossier ou accoudoirs, ou préparé pour être installé sur un muret ou un socle en béton. Värtan est un choix parfait pour les centres commerciaux, les centres de transport, les salles d'embarquement et tout environnement où des sièges publics sont nécessaires. Conception : Nola.
Spécification
  • Assembly: assembly required. Materials: The frame and legs are made of powdercoated steel. Non standard colours for an additional fee.
 The slats are, as standard, made in oiled oak. Sioo-impregnated oak for an additional fee. Maintenance: Any scratches to the frame shall be repainted using alkyd oil enamel. Oiled wood should be re-oiled regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and the teak turns grey. Sioo-impregnated oak must be maintained after 4 to 5 years and up to 8-12 years to prolong the quality. Placement: Freestanding. Can be bolted to the surface. Also designed to secured to the ground. Bolts not included.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vartan_backed_bench_extension
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBacked benches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)860
  • Largeur (mm)2100
  • Profondeur (mm)585
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireChêne
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (67)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)