Publier vos produits
8" LED Sapphire High Lumen Architectural New Construction Frame

8" LED Sapphire High Lumen Architectural New Construction Frame

Traduit par Google,
Downlights à DEL à haute luminosité de qualité architecturale dotés de réflecteurs à cône profond. Dimmable avec les LED Cree® et les pilotes LED Cree® pour des performances fiables. Disponible avec 850, 1250, 2000, 3000 et 4000 lumens en température de 2700K, 3000K, 3500K, 4000K et Comfort Dimming (2700K à 1800K). La série Sapphire est spécifiable en 120 V ou 277 V pour les travaux commerciaux de toutes tailles et est répertoriée cULus. Sauvegardes de logement EM dédiées disponibles pour les nouvelles constructions et les applications de rénovation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.nora-nah-830
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsDownlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers