Publier vos produits
6" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

6" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

Traduit par Google,
La série Sapphire de N-Spec est un downlight LED à haute luminosité de qualité architecturale doté de réflecteurs à cône profond et dimmable avec des LED Cree et des pilotes LED Cree pour des performances fiables. Les 6" disponibles avec 850, 1250, 2000, 3000 et 4000 lumens en température de 2700K, 3000K et 4000K et homologués cULus. La série Sapphire est spécifiable en 120V ou 277V pour les travaux commerciaux de toutes tailles et offre des sauvegardes de boîtier EM dédiées pour les nouvelles constructions et les applications de rénovation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.nora-nc-631
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsDownlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit